ISO722XEVM
ISO722X EVM 工作台
ISO722XEVM
概述
该评估模块 (EVM) 用于测试出厂时安装的 ISO7220M 双通道隔离器的参数。用户可以重新配置该 EVM,以便与任何 ISO7220X、ISO7221X 或 ISO742X 双通道隔离器配合使用。
- 1、5、25 和 150Mbps 信令速率选项
- 在额定电压下使用寿命通常为 25 年
- 4000V 峰值隔离,560V 峰值 Viorm
- 由 3.3V 或 5V 电源供电
- 4KV ESD 保护
- 高电磁抗扰度
- -40 C 至 125 C 操作温度范围
-低通道到通道输出偏移(最大 1ns)
-低脉宽失真 (PWD) (最大 1ns)
-低抖动:在速率为 150Mbps 时为 1ns(典型值)
- 符合 UL 1577、IEC 60747-5-2 (VDE 0884、Rev 2)、IEC 61010-1、IEC 60950-1 和 CSA - 50KV/us 典型瞬态抗扰性
数字隔离器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
更多文献资料 | ISO722XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||
用户指南 | Dual-Channel Digital Isolator EVM | 2013年 7月 8日 |