ISO1228DFBEVM

ISO1228DFBEVM

立即订购

概述

ISO1228DFBEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 38 引脚 DFB SSOP 封装的 8 通道隔离式数字输入接收器 ISO1228。此 EVM 具有其他封装,可让用户灵活地添加元件来测试各种常见应用。此 EVM 具有多个测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 八个可配置的 IEC 61131-2 1 类、2 类或 3 类隔离式数字输入
  • VCC1 逻辑电源电压范围(1.71V 至 5.5V)
  • AVCC 场电源电压范围(8V 至 36V)
  • 串行 SPI 和并行输出选项
  • 可编程干扰滤波器
隔离式数字输入
ISO1228 — 具有电流限制和 LED 指示功能的八通道隔离式 24V 至 36V 数字输入接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1228DFBEVM — ISO1228 具有灌入模式的 8 通道隔离式数字输入接收器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1228DFBEVM — ISO1228 具有灌入模式的 8 通道隔离式数字输入接收器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO1228 ISO1228DFBEVM Eight-Channel Isolated Digital Input with Current Limit. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-17
证书 ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频