ISO1044DEVM

ISO1044DEVM

立即订购

概述

ISO1044DEVM 是一款用于评估采用 SOIC-8D 封装的小型封装、基本隔离、高速、性能优异 EMC 隔离式 CAN 收发器的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。

特性
  • 基本隔离 (3kVrms)、高速、性能优异的 EMC 隔离式 CAN
  • 宽电源电压和电平转换范围:1.71V 至 5.5V
  • 高信令速率:CAN FD 高达 5 Mbps
  • 隔离层寿命 > 25 年
  • 小型 SOIC-8D 封装
隔离式 CAN 收发器
ISO1044 — 采用小型封装的隔离式 CAN FD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1044DEVM — ISO1044 隔离式 CAN 收发器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1044DEVM — ISO1044 隔离式 CAN 收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO1044DEVM Isolated CAN Evaluation Module PDF | HTML 2020-3-20
证书 ISO1044DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频