ISO1042DWVEVM

ISO1042DWVEVM

立即订购

概述

ISO1042DWVEVM 评估模块用于评估采用 8 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 DWV)的高性能增强型隔离式 CAN ISO1042。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 高速、稳健的 EMC 隔离式 CAN
  • 宽电源电压和电平转换范围:2.25 至 5.5V
  • 高信令速率:CAN FD 高达 5 Mbps
  • 隔离层寿命 > 25 年
  • 适用于板载扼流圈和 TVS 的标准封装

  • 仅包括 ISO1042DWV 评估模块

隔离式 CAN 收发器
ISO1042 — 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器 ISO1042-Q1 — 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1042DWVEVM — 性能优异的 ISO1042DWV 高速高性能 EMC 隔离式 CAN 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO1042DWVEVM — 性能优异的 ISO1042DWV 高速高性能 EMC 隔离式 CAN 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO1042DWV Isolated CAN Transceiver Evaluation Module 2018-7-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频