EMC 性能优异的 ISO1042DW 高速高性能隔离式 CAN 评估模块
ISO1042DWEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

ISO1042DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚的宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的 ISO1042 的高性能增强型隔离式 CAN 的评估模块。此 EVM 具有充足的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

特性
  • 高速且稳定的 EMC 隔离式 CAN
  • 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
  • 高信号传输速率:CAN FD 高达 5Mbps
  • 隔离层寿命 > 25 年
  • 适用于板载扼流/TVS 的标准封装

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ISO1042DWEVM:
ISO1042DW High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 515 2018年 7月 9日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
ISO1042  具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器  隔离式接口 
ISO1042-Q1  具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器  隔离式接口 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章