INA851EVM

INA851EVM

立即订购

概述

借助 INA851EVM 评估模块 (EVM) 可使用 INA851 的功能并测量其性能。INA851 是一款具有差分输出的高精度仪表放大器,经过优化可驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC)。

特性
  • EVM 上的 SMA 连接器和测试点可实现对 INA851 的快速测试
  • 配置为 1V/V 增益,可通过单个外部电阻器在 0.2V/V 到 10,000V/V 范围内设置增益
  • 可接入 VOCM、VCLAMP+ 和 VCLAMP- 引脚
仪表放大器
INA851 — 具有低噪声 (3.2nV/√Hz)、高速 (22MHz) 和 OVP (±40V) 的全差分仪表放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA851EVM — INA851 evaluation module for low-noise high-speed fully-differential instrumentation amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA851EVM — INA851 evaluation module for low-noise high-speed fully-differential instrumentation amplifier

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA851 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-17
证书 INA851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-7-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频