INA250EVM

INA250EVM

立即订购

概述

INA250 是一系列具有集成分流器的电流分流监控器。INA250EVM (INA250AxEVM) 旨在对 INA250A1、INA250A2、INA250A3 和 INA250A4 器件系列的基本功能进行评估。此固定布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。

 

特性
    • INA250EVM 包含一个 PCB,可选择拆分成四个单独的 PCB,分别用于四个器件(INA250A1、INA250A2、INA250A3 和 INA250A4)。
    • 轻松访问所有器件引脚。
    • 可选输入滤波器。
    • IN+ 和 IN- 引脚上采用香蕉插孔端子以便于连接。

       

      配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
      INA250 — 具有集成分流电阻的 36V、双向、精密电流检测放大器 INA250-Q1 — 具有集成分流电阻的 AEC-Q100、36V、双向、精密电流感应放大器
      下载 观看带字幕的视频 视频

      立即订购并开发

      评估板

      INA250EVM — INA250 分流监控器评估模块

      支持的产品和硬件
      有库存
      限制:
      TI.com 上缺货
      TI.com 上无现货

      INA250EVM — INA250 分流监控器评估模块

      close
      版本: null
      发布日期:
      适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

      技术文档

      star
      = TI 精选热门文档
      未找到结果。请清除搜索并重试。
      查看全部 2
      顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
      * EVM 用户指南 INA250EVM User Guide (Rev. A) 2015-12-3
      证书 INA250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

      支持和培训

      可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

      查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

      所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

      如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

      视频