INA2290EVM

INA2290EVM

立即订购

概述

这是一个小型模块,具有 5 个完全独立、可由用户拆分的电路板。五块电路图完全相同的电路板,分别用于 INA2290 双通道的五种增益,具有高达 120V 的共模输入和 5A(板载分流器)输入能力。每个电路板的每个通道均设有针对 VS、GND、OUT 以及 VIN+ 和 VIN- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。

特性
  • 利用差分电压或分流电阻器可轻松测试 INA2290。
  • 借助焊盘和插座,可以快速、轻松实现 SMD 滤波。
  • 借助可拆式面板,客户可对所有增益型号进行试验和测试。
模拟电流检测放大器
INA2290 — 双通道、2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA2290EVM — INA2290 120V 共模、超精密电流感应放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA2290EVM — INA2290 120V 共模、超精密电流感应放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA2290EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-17
证书 INA2290EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频