INA183EVM

INA183EVM

立即订购

概述

INA183EVM 包括一个印刷电路板 (PCB),可拆分成三个独立的 PCB。

拆分的每个 PCB 均由 INA183Ax 器件(其中 Ax 为 A1、A2 和 A3,分别表示电路板 1、电路板 2 和电路板 3)以及支持探测和硬件连接的测试点组成。



特性
  • 包括 INA183 的所有增益版本
  • 可轻松访问所有引脚
  • 通过支架固定 PCB,可实现默认配置以外的其他配置
模拟电流检测放大器
INA183 — 具有输入电源的 2.7V 至 26V 高精度电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA183EVM — INA183 电流感应放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA183EVM — INA183 电流感应放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA183EVM User Guide PDF | HTML 2021-1-19
证书 INA183EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频