HS-COMPARATOR-EVM

HS-COMPARATOR-EVM

立即订购

概述

HS-COMPARATOR-EVM 是一款评估板,旨在评估采用 5 引脚和 6 引脚 SOT-23 (DBV) 封装的高速单路比较器,例如 TLV3601 和 TLV1H103。该评估板包含旨在利用不同的测量工具轻松评估时序性能的布局选项。输出允许直接连接到 50Ω 终端示波器。

特性
  • 评估比较器性能
  • 能够利用多种测量方法来测量输出(SMA,有源探头)
比较器
TLV1H103-SEP — 具有推挽输出的耐辐射 2.5ns 单通道比较器 TLV3601 — 具有推挽输出的 2.5ns 高速轨到轨比较器 TLV3603-EP — 具有推挽输出的增强型产品 2.5ns 单通道比较器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

HS-COMPARATOR-EVM — 适用于采用 SOT-23 (DBV) 封装的高速比较器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

HS-COMPARATOR-EVM — 适用于采用 SOT-23 (DBV) 封装的高速比较器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 高速比较器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16
证书 HS-COMPARATOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频