GHS-3P-AM26-UVEL-RTOS-SDK
概述
借助适用于 AM263x 系列的 u-velOSity Safety RTOS SDK,软件开发人员能够在 AM263x 处理器上,为汽车和工业系统高效开发和自信地部署关键系统。该 SDK 支持 TI SysConfig、TI 器件移植层 (DPL) 和 Code Composer。
• µ-velOSity RTOS 内存占用空间小,启动时间短,并通过汽车 ISO 26262 ASIL D、工业 IEC 61508 SIL 3 和铁路系统 EN 50128/EN 50657 SIL 4 认证。
• MULTI IDE 通过其多核调试程序、系统查看器、分析器和 MISRA 符合性检查器,来帮助开发人员快速查找和修复困难的错误。
• Green Hills Compilers 和运行时库通过 ISO 26262 ASIL D、IEC 61508 SIL 3 和 EN 50128/EN 50657 SIL 4 认证。
• Green Hills JTAG/Trace Probe 可提供硬件启动、低级调试和基于跟踪的调试功能。
• Green Hills 服务团队可帮助客户实现定制级别的安全性和性能,并显著提高开发人员工作效率。
特性
- u-velOSity 安全操作系统(ASIL D、SIL 3/4)
- BSP 支持 TCM、片上 OSCRAM、实时中断 (RTI)、矢量中断管理器 (VIM)
- MPU、浮点、自旋锁、QSPI
- TI 器件移植层 (DPL)
- 具有高级多核调试程序和系统可视化功能的 MULTI IDE,可快速查找和修复故障
- 业界领先的 Green Hills Compilers(ASIL D、SIL 3/4)
- Green Hills JTAG/Trace Probe
照片提供方为 Green Hills Software
下载
软件开发套件 (SDK)
GHS-AM263X-UVELOCITY-SDK — AM263 µ-velOSity Safety SDK
GHS-AM263X-UVELOCITY-SDK — AM263 µ-velOSity Safety SDK
支持和培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Green Hills Software.
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。