EXLFR-3P-TSN

ExelFore's time sensitive network (TSN) automotive paths for safety-critical communications

EXLFR-3P-TSN

来源: ExcelFore
下载

概述

软件定义工具 (SDV) 需要高性能网络、IP 寻址和安全性,这些功能可通过以太网实现,但不能通过 CAN 实现。汽车应用还要求保证安全关键型系统的延迟、带宽和冗余,而基本以太网不具备这些功能,但 TSN 增加了这些功能。Excelfore 的 AVB/TSN 获得了 AVNU 认证。
以太网支持具有成本效益的车载带宽扩展,允许从 10MB 多点扩展到 10GB 甚至更高。此外,还带来了动态网络交换、网络安全以及从云端连接设备的能力。Excelfore 的 SOME/IP、DoIP、RTP、RTCP 和 UDS 协议将传统系统引领到 SDV 时代,无缝集成到以太网主干中,为基于 CAN 的设备提供全面的云端访问能力。

特性
  • 精确同步、冗余主控和 IEEE1588 支持
  • 保证延时
  • 托管网络冗余和高级流量整形
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ExcelFore

下载

支持软件

Time sensitive network (TSN) 安全关键型通信软件

支持的产品和硬件

Time sensitive network (TSN) 安全关键型通信软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-9-5

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 ExcelFore.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。