EVM430-FR6047

MSP430FR6047 超声波感应评估模块

EVM430-FR6047

立即订购

概述

EVM430-FR6047 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波检测应用(如智能水表)的 MSP430FR6047 MCU 的性能。MSP430FR6047 MCU 是一款超低功耗器件,具有集成的超声波检测模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低耗能加速器 (LEA),可帮助优化功耗,延长电池寿命。该 EVM 提供了一种灵活的解决方案,从而让工程师能够使用 MSP430FR6047 MCU 和各种传感器(范围从 50KHz 到 2.5MHz)快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 显示屏和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。

特性
  • USB 供电,并且提供外部电源
  • 提供可连接不同类型变送器的连接器
  • 提供可连接外部板(I2C、SPI、UART、GPIO)和射频通信模块的 BoosterPack™ 插件模块接头
  • 板载分段式 LCD
  • 用于编程和调试的板载 eZ-FET 仿真电路

  • EVM430-FR6047 evaluation board
  • Transducer not included

MSP430 微控制器
MSP430FR6005 具有 128KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6007 具有 256KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6045 具有 128KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR6047 具有 256KB FRAM、LCD、12 位高速 8MSPS Σ-Δ ADC 和集成传感器 AFE 的 16MHz MCU MSP430FR60471 适用于流量计、具有 256KB FRAM、8KB RAM、LCD 和 I2C 引导加载程序的超声波感应 MCU MSP430G2452 具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器和 SPI/I2C 的 16MHz MCU

 

ESD 和浪涌保护 IC
TPD2E001 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大泄漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

USB 集线器和控制器
TUSB2046B 4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器 TUSB2046I 具有可选串行 EEPROM 接口的 4 端口 12Mbps USB 全速集线器

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Getting started with ultrasonic water flow measurement

了解详情
硬件和软件包

Design and develop water flow measurement using MSP430FR6047 MCUs

了解详情

仅订购此硬件

评估板

EVM430-FR6047 – MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

现货
数量限制: 5
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

EVM430-FR6047 Schematics (Rev. B) SLAR138B.PDF (582 KB) EVM430-FR6047 BOM (Rev. A) SLAR150A.ZIP (23 KB) EVM430-FR6047 Altium Design Files (Rev. A) SLAR139A.ZIP (15835 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 17
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 液体浓度感应 下载英文版本 2021年 10月 22日
应用手册 用于 PVC 管的夹钳式水表 下载英文版本 2021年 10月 19日
用户指南 水流量计 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2021年 8月 31日
应用手册 USS 水流流速校准 下载英文版本 2021年 5月 27日
数据表 MSP430FR604x(1), MSP430FR603x(1) Ultrasonic Sensing MSP430™ Microcontrollers for Water‑Metering Applications 数据表 (Rev. D) 2020年 12月 1日
白皮书 配备 MSP430™ 超声波传感微控制器的智能流量计 下载英文版本 2019年 11月 11日
白皮书 超声波传感解决方案子模块概述 下载英文版本 2019年 8月 1日
技术文章 Expanding the ultrasonic sensing solution (USS) library to support our new line of ultra-low-power ultrasonic gas and water flow metering devices 2019年 2月 20日
证书 EVM430-FR6047 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
数据表 用于水计量应用的 MSP430FR604x(1)、MSP430FR603x(1)、超声波感应 MSP430™ 微控制器 数据表 (Rev. C) 下载最新的英文版本 (Rev.D) 2018年 11月 1日
白皮书 用于流量测定的超声波技术 下载英文版本 2018年 10月 31日
用户指南 EVM430-FR6047 Hardware Guide (Rev. A) 2018年 4月 23日
白皮书 High Precision & Accurate sensing at lowest flow rate for metering applications 2018年 3月 29日
用户指南 MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Design Center User's Guide (Rev. B) 2018年 3月 5日
用户指南 Application Software (SW) for MSP430FR6047-Based Ultrasonic Water Flow Meter (Rev. A) 2018年 2月 2日
技术文章 Using ultrasonic technology for flow measurement 2017年 9月 26日
应用手册 MSP430FR6047 and Ultrasonic Software Based Water Flow Meter Measurement Results 2017年 6月 1日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU 超声波感应设计中心

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频

下载选项

软件开发套件 (SDK)

MSP430WARE
MSPWare for MSP430 Microcontrollers

版本: 3.80.14.01
发布日期: 25 八月 2021
MSP430WARE INSTALLERS
lock
EXPLORE IN THE CLOUD
lock = 需要导出审批(1分钟)

下载选项

软件编程工具

UNIFLASH
UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

版本: 7.0.0
发布日期: 21 十月 2021
UNIFLASH INSTALLERS
download
download
download
download

下载选项

驱动程序或库

USS-SWLIB-WATER
Ultrasonic sensing solution (USS) software library for water metering

版本: 02.40.00.00
发布日期: 02 四月 2020
USSSWLIB INSTALLERS
lock = 需要导出审批(1分钟)

下载选项

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO
Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

版本: 11.1.0.00011
发布日期: 21 十二月 2021
SINGLE FILE INSTALLERS
ON-DEMAND INSTALLERS