EV2500
EV2500 接口适配器
EV2500
概述
EV2500 评估模块 (EVM) 接口板使运行 Microsoft Windows 并带有兼容人机接口器件 (HID) 驱动程序的 PC 能够通过通用串行总线 Type-C™ (USB-C) 端口与 TI SMBus 和 I2C 接口电量监测计通信。未来的固件更新将提供 SPI 和 UART 功能。除了该板,还需要 PC 软件来解读电量监测计数据,才能构成完整的评估系统。
特性
- 完全通过 USB-C 端口供电
- USB 和 SMBus/I2C 接口之间的使用简单 API 的完整接口
- 可对使用 1.2V 至 5V 的器件进行全电压转换
- 支持 1MHz I2C 和 SMBus 通信
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | EV2500 用户指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-31 | |
| 证书 | EV2500 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-2-28 |