EMO-3P-J1939

Emotas J1939 协议栈

EMO-3P-J1939

下载

概述

emotas J1939 协议栈支持所有 J1939 功能,可在多个 TI MCU 平台(包括 MSPM0、各种 TMS3200、Hercules 和 Sitara)上快速、直接地开发 J1939 应用。该栈涵盖 J1939 地址声明、传输协议以及 PGN 的传输和接收。此外,还包括 ISO-TP 服务器和客户端。可选扩展包包括对 J1939 诊断消息、J1939 安全甚至是 J1939 变体(例如 NMEA2000 或 RV-C)的支持。J1939 栈以 ANSI-C 源代码形式提供,提供范围包括适用于各种评估板的运行就绪型示例项目。提供支持期长达 24 个月的不同许可证模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

EMO-3P-J1939-STACK

Emotas J1939 协议栈

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、3 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
TMS570LS3137 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,EMAC,FlexRay
C2000 实时微控制器
TMS320F280039 具有 CLA、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU TMS320F28335 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

支持与培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。