扬声器放大器

可为任何音频应用提供沉浸式音频体验的高效、高性能 D 类放大器

parametric-filter查看所有产品
浏览品类齐全的扬声器放大器产品系列(包括 D 类、D 类升压、AB 类和智能放大器,输出功率范围为 5W 至 50W 以上),以及一系列拓扑、性能和特性。我们的产品系列包括智能放大器、超高清放大器和符合汽车标准的扬声器放大器,可在各种应用中实现高性能。

按类别浏览

按参数规格进行选择

输出功率

输出功率(以瓦特为单位)是从音频功率放大器传输到扬声器的电力。 

架构

按架构查找扬声器放大器。不同的放大器架构在效率和失真等方面具有不同的优势和利弊权衡。

音频输入类型

我们提供各种输入类型。音频数据以各种格式从源传输到扬声器放大器。

特色扬声器放大器

TAS2572
扬声器放大器

具有 I/V 检测和集成 13V H 类升压功能的 6.6W 数字输入智能放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.846

TAS6511-Q1
扬声器放大器

具有电流检测功能的汽车类、45V、2MHz、单通道数字输入 D 级音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 2.289

TAS5827
扬声器放大器

具有集成音频和 H 类控制的 43W 立体声、数字输入闭环 D 类放大器

价格约为 (USD) 1ku | 1.68

TAS2505A-Q1
扬声器放大器

具有音频处理功能的汽车类 2W 单声道数字或模拟输入 D 类放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.671

TAS6582-Q1
扬声器放大器

具有电流检测功能的汽车类、45V、10A 数字输入双通道 D 级音频放大器

价格约为 (USD) 1ku | 6.49

PurePath™ Console 图形用户界面 (GUI)

音频系统设计和开发

PurePath™ 控制台图形用户界面 (GUI) 是一款高度集成、易于使用的音频开发套件,专用于简化与音频产品相关的评估、配置和调试过程。

PurePath™ 控制台 GUI 使音频设计非常直观,无需高级音频设计专业知识。旨在缩短产品开发时间的实用图形界面提供了许多高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、更低功耗和无缝系统集成。

实现PurePath™ 控制台的特色产品
TAS3251 正在供货 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、数字输入 D 类智能音频放大器
TAS2563 正在供货 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器
TAS5805M 正在供货 具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器

技术资源

应用手册
应用手册
SmartPA Speaker Protection Algorithm
近年来,SmartPA 在个人电子产品中的应用越来越广泛。这篇文章论述了基于我们 SmartPA 算法的扬声器建模和保护。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection
了解如何提供电池电压 (VBAT) 跟踪和欠压保护功能以帮助延长可用电池寿命。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A)
此应用手册提供了使用预制评估模块 (EVM) 测量音频功率放大器 (APA) 数据表参数的指南。
document-pdfAcrobat PDF