DS560DF810EVM

DS560DF810EVM

立即订购

概述

DS560DF810 评估板模块 (EVM) 可让用户快速评估 DS560DF810 重定时器的高速和低速功能。它支持针对 19.6GBd 至 28.9GBd 的 PAM4 和 NRZ 数据速率进行重定时操作。1.2V 和 1.8V 在 EVM 上通过板载电源树进行管理。

特性
  • 可通过板载 FTDI 至 I2C 接口进行编程
  • 数据速率高达 28.9GBd
  • 5V 单一外部电源
  • 最大电流高达 3A                                                                                                                                                   
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS560DF810 — 具有 2x2 交叉点的 56Gbps、八通道重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS560DF810EVM — DS560DF810 56Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DS560DF810EVM — DS560DF810 56Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DS560DF810 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022-12-19
证书 DS560DF810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频