DS320-SLIMSAS-EVM

DS320-SLIMSAS-EVM

立即订购

概述

DS320-SLIMSAS-EVM 是一款可将 PCI-Express® 5.0 x16 转换为两个 x8 SlimSAS (SFF-8654) 的适配器。通过市售的 SlimSAS (SFF-8654) 转 U.2 (SFF-8639) 电缆组件,此适配器能够将 DS320PR810-RSC-EVM 和其他德州仪器 (TI) PCI-Express® 5.0 转接驱动器转接卡评估模块与多达四个 U.2 固态硬盘 (SSD) 相连接。

特性
  • 支持 PCI-Express® 5.0 1x4、2x4 和 4x4 分叉
  • 两个 x8 SlimSAS (SFF-8654) 连接器
  • LMK00334 PCI-Express® 时钟缓冲器
  • 灵活分配 PCI-Express® 边带信号
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS320PR410 — PCIe® 5.0、32Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS320PR810 — PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS320-SLIMSAS-EVM — 32 Gbps Redriver Riser Card with SlimSAS Connectors Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DS320-SLIMSAS-EVM — 32 Gbps Redriver Riser Card with SlimSAS Connectors Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DS320-SLIMSAS-EVM User's Guide PDF | HTML 2022-11-28
证书 DS320-SLIMSAS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-3-25

相关设计资源

硬件开发

评估板
DS320PR412-421EVM — DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421 四通道 PCI-Express® 5.0 多路复用器/多路信号分离器线性转接驱动器评估模块 DS320PR810RSCEVM — DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、八通道线性转接驱动器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频