DRV8871EVM

DRV8871 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8871EVM

立即订购

概述

DRV8871 评估模块用于演示德州仪器 (TI) 的 DRV8871 集成电路的功能和性能。此 EVM 包括一个 5V 稳压器和 PWM 发生器。只需单个电源即可评估 DRV8871。

  • 6.5V 至 45V 工作电源电压范围
  • 板载 5V 稳压器
  • 可调 PWM 占空比
  • 可调电流调节
刷式直流电机驱动器
DRV8871 具有集成电流感应功能的 45V、3.6A H 桥电机驱动器

 

线性稳压器(LDO)
TPS7A16 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V、超低 IQ、低压降稳压器
下载

立即订购并开发

评估板

DRV8871EVM – DRV8871 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

DRV8871EVM Hardware Files SLVC633.ZIP (2210 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV8871 EVM User Guide 2015年 8月 21日
更多文献资料 DRV8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 Evolution of the brushed DC driver 2015年 10月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频