DRV8870EVM

DRV8870 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8870EVM

立即订购

概述

DRV8870 评估模块 (EVM) 用于演示德州仪器 (TI) 的 DRV8870 集成电路的功能和性能。此 EVM 包括一个 5V 稳压器和 PWM 发生器。只需单个电源即可评估 DRV8870。

  • 6.5V 至 45V 工作电源电压范围
  • 板载 5V 稳压器
  • 可调 PWM 占空比
  • 可调电流调节
刷式直流电机驱动器
DRV8870 具有电流调节功能的 45V、3.6A、H 桥电机驱动器

 

线性稳压器(LDO)
TPS7A16 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V、超低 IQ、低压降稳压器
下载

立即订购并开发

评估板

DRV8870EVM – DRV8870 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

DRV8870EVM Hardware Files SLVC634.ZIP (2294 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV8870 EVM User Guide 2015年 8月 29日
更多文献资料 DRV8870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频