DRV8601ZQVEVM

DRV8601ZQVEVM

立即订购

概述

DRV8601 是一个通用单电源触觉驱动器,设计用于驱动直流电机(又称旋转偏心质量或触觉术语中的 ERM)或线性振动器(又称为线性谐振器或触觉术语中的 LRA),使用单端 PWM 输入信号。DRV8601 具有 100 µs 的快速开启时间,是一流的触觉驱动器,适用于移动电话和其它便携式电子设备。

DRV8601EVM 易于使用和操作,可与市场上多种不同的触觉驱动器接口(包括 ERM 和 LRA)。

DRV8601 EVM 可在三种配置下工作,为触觉系统的设计带来很高的灵活性。

特性
  • 具有内部参考的伪差动反馈。
  • 具有外部参考的伪差动反馈。
  • 具有外部参考的差动反馈。
  • 可用 EVM 中的外部电阻配置 DRV8601 的不同增益设置。

DRV8601EVM 用户指南包含用作整套惯性传动器触觉参考设计的 EVM 原理图、布局和物料清单。所有组件和评估模块皆无铅。

• 驱动两种触觉惯性传动器

o ERM

o LRA

• 高电流输出:400 mA

• 宽电源电压范围(2.5V 至 5.5V),可直接用电池操作

• 低静态电流:通常为 1.7mA

• 快速启动时间:100 µs

• 低停机电流:10 nA

• 输出短路保护

• 热保护

• 启动引脚为 1.8 V 兼容

• 可采用 2mm x 2mm MicroStar Junior™ BGA 封装 (ZQV)

感应 MCU
MSP430TCH5E — 具有 16KB 闪存、512B SRAM、支持触觉、电容式触控、10 位 ADC 和 UART/SPI/I2C 的 16MHz MCU

 

触觉驱动程序
DRV8601 — 具有 1.8V 逻辑电平和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8601ZQVEVM ERM/LRA Driver Evaluation Module (Rev. A) 2011-10-3
证书 DRV8601ZQVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频