DRV595EVM

DRV595EVM

立即订购

概述

DRV595 是一款高效率、高电流的电源驱动器,它是驱动电压范围为 4.5 V - 26 V 的系统中各种负载的理想选择。PWM 操作和低输出级导通电阻显著降低了放大器的功耗。DRV595EVM 是一个闭合电路,可在不需要原型板的情况下快速评估 DRV595 器件。

特性
  • ±3 A 最大输出电流
  • 宽输入电源电压范围:4.5V-26V
  • 高效率产生低热量
  • 多重开关频率
  • 主器件/从器件同步
  • 高达 1.2MHz 开关频率
  • 具高 PSRR 的反馈功率级架构
  • 集成的自保护电路包括过压、欠压、过温和短路保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
  • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装)
  • 通用音频放大器
    DRV595 — 15V/±4A 高效脉宽调制 (PWM) 功率驱动器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    DRV595EVM — DRV595EVM

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    DRV595EVM — DRV595EVM

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    设计文件

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 DRV595 PWM Power Driver Evaluation Module User's Guide 2012-11-29
    证书 DRV595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

    视频