DRV591EVM

DRV591EVM

立即订购

概述

The DRV591 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermo-electric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.

特性
  • +/-3-A DC Output Current
  • Low supply voltage operation from 2.8V to 5.5V
  • 87% efficiency generates less heat
  • Over-temperature and short-circuit protection
  • Fault indicators for over-current, temperature and under-voltage lockout
  • Two selectable switching frequencies
  • Internal or external clock synchronization
  • PowerPad quad flat pack
通用音频放大器
DRV591 — 高效 PWM 功率驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV591EVM — DRV591 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV591EVM — DRV591 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV591 PWM Power Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2003-5-1
证书 DRV591EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频