DRV2665SW-LINUX

DRV2665SW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 DRV2665 触觉电机驱动器。Linux 驱动器支持通过 I2C 总线进行的通信,并与输入子系统连接,从而实现强制反馈响应。

 

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:

  • DRV2665

 

Linux 源文件

main C 源文件位于:drivers/input/misc 

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/input/misc/drv2665.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/input/ti,drv2665.txt

源文件

drivers/input/misc/drv2665.c

Linux 设备树文档

devicetree/bindings/input/ti,drv2665.txt

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make qconfig”)配置内核

 

Menuconfig 位置

Device Drivers -> Input Device Support -> Miscellaneous Devices -> TI DRV2665 haptics support 

 

Symbol: INPUT_DRV2665_HAPTICS [=y]                                                                       Type  : tristate                                                                                               Prompt: TI DRV2665 haptics support                                                                       Location:                                                                                                -> Device Drivers                                                                                        -> Input device support                                                                                  -> Generic input layer (needed for keyboard, mouse, ...) (INPUT [=y])                          (1)       -> Miscellaneous devices (INPUT_MISC [=y])                                                     Defined at drivers/input/misc/Kconfig:711                                                              Depends on: !UML && INPUT_MISC [=y] && INPUT [=y] && I2C [=y]                                          Selects: INPUT_FF_MEMLESS [=y] && REGMAP_I2C [=y] 

 

修复和代码增强功能

如果有需要添加至该驱动程序的修复和/或代码增强功能,请执行以下任一操作:

下载 观看带字幕的视频 视频

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频