DRV2624-2625_DESIGN_TOOL

DRV2624 和 DRV2625 设计公式工具

DRV2624-2625_DESIGN_TOOL

下载

概述

DRV2624/5 设计公式文档根据用户定义的输入参数来计算驱动器硬件配置,从而在设计阶段为用户提供帮助。根据设计,DRV2624/5 可在一条共用 I2C 兼容总线上对 ERM 和 LRA 传动器进行极其灵活的触觉控制。因此,主机处理器无需再生成脉宽调制 (PWM) 驱动信号,从而节省了高成本的计时器中断和硬件引脚。此外,DRV2624/5 还包含一个智能环路架构,这种架构可实现针对 LRA 的轻松自动谐振驱动以及优化反馈的 ERM 驱动。这种反馈提供了自动过驱和制动,进而形成简化的输入波形范式并实现可靠电机控制和持续电机性能。
特性
  • LRA 和 ERM 传动器支持
  • 电压计算
  • 寄存器映射配置工具
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

DRV2624-2625_DESIGN_TOOL DRV2624 和 DRV2625 设计公式工具

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

触觉电机驱动器
DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器

DRV2624-2625_DESIGN_TOOL DRV2624 和 DRV2625 设计公式工具

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
触觉电机驱动器
DRV2624 具有波形存储器、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器 DRV2625 具有波形库、自动谐振跟踪和低功耗的 ERM/LRA 触觉驱动器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频