DRV10970EVM

DRV10970EVM

立即订购

概述

DRV10970EVM 评估模块 (EVM) 作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 的无刷电机驱动器 DRV10970。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。DRV10970EVM 支持霍尔信号的单端、差分或霍尔 IC 输入配置。DRV10970 EVM 可配置为与 ADAA(自动驱动角度调节)或 DAA(固定驱动角度调节)配合使用。

特性
  • 宽电源电压范围:5 至 18V
  • 支持 PWM 或板载模拟电位器调速
  • 通过跳线配置来选择差分霍尔信号或霍尔 IC 信号
  • 板载电源通断开关与过流保护功能
  • 通过跳线配置选择梯形波模式或正弦波模式
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10970 — 12V 标称电压、3A 峰值含传感器正弦或梯形控制三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV10970EVM — DRV10970 三相无刷电机驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV10970EVM — DRV10970 三相无刷电机驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV10970 EVM User's Guide 2016-3-7
证书 DRV10970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频