DLPLCR4500EVM
DLP® LightCrafter™ 4500
DLPLCR4500EVM
概述
DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。
开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 3D 机器视觉扫描仪、医疗成像设备、光谱仪等应用供电的理想平台。
DLP LightCrafter 4500 开发模块附带:
- DLP 0.45 WXGA 芯片组
- RGB LED 光源引擎
- DMD 控制器板
电缆和电源单独销售。点击此处,订购电源。
特性
- 具有 150L 光输出的 RGB LED 光引擎
- 具有 0-5A 电流的板载 LED 驱动器
- RGB LED 同步运行
- 具有以本机 DLP4500 分辨率 (912x1140) 显示的高速图形
- 高达 4225 Hz 的二进制图形速率
- 高达 120 Hz 的 8 位灰度图形速率
- 高达 WXGA 分辨率 (1280x800) 的图像或视频显示
- 两个可配置的 I/O 触发器,具有可编程极性以及上升沿和下降沿延迟控制功能
- 32MB 闪存用于存储图形
- 提供 USB、迷你 HDMI、UART 和 FPD Link 接口
- 基于 USB 的 API 和主机 GUI
- 紧凑尺寸:122mm x 115mm x 48mm
可用版本
德州仪器 (TI) 提供免费的软件和固件下载,让开发人员能够更灵活地对 DLP LightCrafter 4500 EVM 进行高级控制。此外,客户还可以利用软件和设计文档,基于 DLP LightCrafter 4500 中包含的 0.45 WXGA 芯片组更快速地开发定制产品。DLP LightCrafter 4500 EVM GUI:该软件包中包含适用于基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 的可执行文件和源文件,便于与 DLP LightCrafter 4500 实现轻松通信。源文件采用 QT Library 和 QT Creator 开发而成。
DLP LightCrafter 4500 JTAG 闪存编程器:JTAG 闪存编程器使得开发人员能够将 DLPR350 配置固件加载到 DLPC350 控制器随附的闪存中。在由于固件损坏或丢失导致无法进行标准 USB 连接的情况下,开发人员能够利用 JTAG 边界扫描编程安装 DLPR350 固件。
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(有效)- 3.1.0 版 - 2017 年 6 月 14 日
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(不推荐用于新设计)- 3.0.1 版 - 2015 年 12 月 1 日
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(不推荐用于新设计)- 3.0 版 - 2015 年 9 月 18 日
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(不推荐用于新设计)- 2.0 版 - 2014 年 7 月 29 日
- DLP LightCrafter 4500 EVM GUI - Windows(不推荐用于新设计)- 1.2 版 - 2013 年 10 月 1 日
- DLP LightCrafter 4500 JTAG 闪存编程器(有效)- 1.0 版 - 2014 年 4 月 1 日
立即订购并开发
评估板
DLPLCR4500EVM – DLP® LIGHTCRAFTER™ 4500
软件开发套件 (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK-WIN – Windows SDK for the DLPC900 DMD controller
版本: v2.0
发布日期: 12-Apr-2016
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 14
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |
---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | DLP® LightCrafter™ 4500 Evaluation Module User's Guide | 2017年 7月 10日 | |
更多文献资料 | DLPLCR4500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||
应用手册 | Using DLP LightCrafter 4500 Triggers to Synchronize Cameras to Patterns | 2018年 2月 16日 | ||
用户指南 | DLP 3D Printer User's Guide | 2018年 2月 6日 | ||
用户指南 | DLP LightCrafter 4500 Flash Programmer's Guide | 2018年 2月 6日 | ||
技术文章 | Improve printed circuit board (PCB) quality with 3D inspection | 2017年 2月 2日 | ||
技术文章 | Bringing fast, accurate 3D scanning into embedded applications | 2016年 9月 1日 | ||
更多文献资料 | TI DLP® Technology for 3-D Machine Vision | 2016年 4月 8日 | ||
解决方案指南 | TI DLP Technology for 3-D Printing | 2016年 4月 8日 | ||
解决方案指南 | 针对 3D 打印的 TI DLP 技术 (Rev. C) | 下载最新的英文版本 (Rev.E) | 2016年 3月 9日 | |
更多文献资料 | 针对 3D 机器视觉的高度可扩展 TI DLP 技术 (Rev. A) | 下载最新的英文版本 (Rev.C) | 2016年 3月 9日 | |
更多文献资料 | 点云生成和 3D 机器视觉参考设计 | 下载英文版本 | 2014年 9月 12日 | |
应用手册 | 采用 DLP® LightCrafter™ 4500 触发器以实现相机与模式的同步 (Rev. A) | 下载最新的英文版本 (Rev.B) | 2014年 9月 3日 | |
勘误表 | LightCrafter 4500 Evaluation Module (EVM) Errata | 2014年 7月 15日 |
相关设计资源
软件开发
固件
DLPR350
—
DLPC350 配置和支持固件
参考设计
参考设计
DLP4500-C350REF
—
DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计
TIDA-00254
—
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成
TIDA-00293
—
采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机