DLPDLCR2000EVM

DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块

DLPDLCR2000EVM

立即订购

概述

DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款更高性能的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等特性。

开始使用:

开发和支持:

  • 使用此参考设计,下载设计文件并加快评估过程
  • 通过 E2E 论坛,TI 应用工程师可帮助您开展项目

提供无止境的可能性:

特性
  • 54mm x 76mm 紧凑外形(EVM 的尺寸类似于便利贴)
  • 帮助开发人员评估高性能 DLP 显示技术的实惠之选
  • 支持高达 30 流明的即插即用型 DLP nHD 光学引擎
  • I2C 和 8/16/24 位并行 RGB 视频接口,几乎可支持任何低成本主机处理器
  • 开箱即用的 BeagleBone Black 兼容性

  • Included: EVM (Assembled with mechanicals and Young Optics optical engine)
  • Not Included: External 5V, 3A power supply

Pico 芯片组
DLP2000 DLP® 0.2 nHD DMD DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

 

多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器

立即订购并开发

评估板

DLPDLCR2000EVM – DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

现货
数量限制: 3
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 TI DLP® Pico™ Technology for Smart Displays 2021年 10月 26日
应用手册 TI DLP® Pico™ 系统设计:光模块规格 (Rev. B) 2021年 9月 20日
应用手册 TI DLP® Pico™ Technology for Augmented Reality Glasses 2021年 8月 20日
应用手册 DLP 系统设计:亮度要求和系统折衷 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2020年 5月 12日
用户指南 TI DLP® LightCrafter™ Display 2000 EVM 用户指南 (Rev. C) 下载英文版本 (Rev.C) 2020年 5月 12日
证书 DLPDLCR2000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

光学模块
DLP-OMM-SEARCH DLP® 产品第三方搜索工具

软件开发

固件
DLP-PICO-FW-SEL DLP® Pico™ Firmware Selector

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频