DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块
DLPDLCR2000EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

DLP® LightCrafter Display 2000 是一款易于使用的即插即用评估平台,适用于消费类产品、可穿戴产品、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用。此评估模块 (EVM) 采用 DLP2000 芯片组,该芯片组由 DLP2000 .2 nHD DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 采用外形小巧,配备生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的处理器接口。

特性
  • 支持高达 30 流明的即插即用型 DLP nHD 光学引擎
  • I2C 和 8/16/24 位并行 RGB 视频接口,几乎可支持任何低成本主机处理器
  • 开箱即用的 BeagleBone Black 兼容性
  • 帮助开发人员评估高性能 DLP 显示技术的实惠之选
  • 外形紧凑

包含项目

  • Included: EVM (Assembled with mechanicals and Young Optics optical engine)
  • Not Included: External 5V, 3A power supply

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DLPDLCR2000EVM:
DLP® LightCrafter™ Display 2000 Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1359 2020年 5月 12日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 12298 2020年 5月 12日 下载英文版本 (Rev.C)
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 63 2019年 1月 2日
相关产品

参考设计 (1)

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DLP2000  DLP® 0.2 nHD DMD  显示和投影芯片组 
DLPA1000  用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器  电源管理 
DLPC2607  用于 DLP3000 DMD 的 DLP 数字控制器,DLPC2607  显示和投影芯片组 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章