DLPC4400-DESIGN

DLPC4400-DESIGN

下载

概述

Design assets and technical documentation for the DLPC44xx controller families. This supports product development across smart TVs, projectors, digital signage, laser TVs, home theaters, and simulation systems.

特性
  • Customize firmware for target chipsets
  • Innovate and diverentiate DLP technology

  • DLPC44XX-FW: Zip files containing DLP composer projects for all supported chipset combination

下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Download and install DLP tools
  2. Download firmware for target chipset (DLP Controller + DMD + PMIC)
  3. Import firmware project to DLP Composer
  4. Build project and flash onto DLP Controller with DLP Control Tool

下载

固件

DLPC44XX-FW — Zip file containing DLP composer projects for all supported DLPC44XX chipset combinations.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC4420 — 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器

您可能需要的其他资源

软件编程工具

DLP-COMPOSER-GEN1-PROGRAMMING-TOOL — DLP Composer Tool for the DLPC34XX and DLPC44XX family of controllers. Check release information for appropriate version.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC3421 — 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 — 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 — 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 — 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频