DEM-OPA-SC-1A-EVM

DEM-OPA-SC-1A-EVM

立即订购

概述

DEM-OPA-SC-1A-EVM 是一个帮助设计人员评估 TI 的高速、高带宽运算放大器操作和性能的演示装置。空白 PC 板与采用 SC70 (DCK) 封装(使用 5 引脚或 6 引脚)的产品兼容。

特性
  • 可配置为双电源供电,也可修改为单电源供电
  • 可配置为反相和同相增益配置
  • 可连接终端电阻器,从而匹配标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
  • 输入和输出使用标准 SMA 连接器封装
  • 针对高带宽器件优化了布局
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA607 — 适用于成本敏感型系统的低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器 OPA607-Q1 — 汽车类 50MHz、低功耗、6V/V 稳定增益、轨到轨输出 CMOS 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-SC-1A-EVM — 采用 SC70 封装的运算放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-SC-1A-EVM — 采用 SC70 封装的运算放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DEM-OPA-SC-1A-EVM Evaluation Module 2019-10-23
证书 DEM-OPA-SC-1A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-11-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频