DEM-OPA-RUN-EVM

DEM-OPA-RUN-EVM

立即订购

概述

DEM-OPA-RUN-EVM 是一款帮助设计人员评估我们的高速高带宽运算放大器操作和性能的演示装置。此未组装的印刷电路 (PC) 板与采用 10 引脚 QFN (RUN) 封装的双通道放大器产品兼容。该板旨在适应多个放大器配置,从而充分提高灵活性和易用性。

特性
  • 可配置为单电源或双电源供电
  • 输入和输出端支持可选的端接电阻器,便于与 50Ω 测试设备配合使用
  • 用于反相和非反相配置的反馈网络元件
  • 用于输入和输出信号连接的标准 SMA 连接器
  • 用于降低寄生效应的高速优化型布局
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2863 — 双路低功耗 110MHz 12V 轨到轨输入和输出 (RRIO) 电压反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-RUN-EVM — Unpopulated evaluation module for dual-channel operational amplifiers in RUN package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-RUN-EVM — Unpopulated evaluation module for dual-channel operational amplifiers in RUN package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DEM-OPA-RUN-EVM User's Guide PDF | HTML 2022-9-2
证书 DEM-OPA-RUN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频