DEM-OPA-RGV-EVM

DEM-OPA-RGV-EVM

立即订购

概述

DEM-OPA-RGV-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于 TI 采用 VQFN (RGV) 封装的双通道宽带运算放大器。此 EVM 的设计符合高速性能规范以及我们的电力线通信 (PLC) 和传输线路驱动器。该 EVM 旨在搭配使用 50Ω SMA 连接器和实验室设备,对高速双通道放大器进行快速高效的实验室测试。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。两个通道可以作为单独的运算放大器使用,也可以配置为差分输入到差分输出的驱动器。带有适当电阻的变压器可在输出端用作 50Ω 单端输出。

特性
  • 可配置为单电源或双电源供电
  • 用于反相和非反相配置的可配置的增益和反馈网络
  • 支持单端或差分输入及输出
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计
  • 用于降低寄生效应的高速优化型布局
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2673 — 具有主动脱机控制的双通道宽带高输出电流放大器和 PLC 线路驱动器 OPA2675 — 双通道、宽带、大功率输出、电流反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-RGV-EVM — Unpopulated evaluation module for high-speed high-output current amplifiers in VQFN package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-RGV-EVM — Unpopulated evaluation module for high-speed high-output current amplifiers in VQFN package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DEM-OPA-RGV-EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-23
证书 DEM-OPA-RGV-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-4-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频