DEM-OPA-MSOP-2B

DEM-OPA-MSOP-2B

立即订购

概述

The DEM-OPA-MSOP-2B demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 10-lead MSOP (DGS) package.
 
For more information on these types of op amps, as well as good PCB layout techniques, see the individual op amp datasheets.

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2890 — 具有禁用功能的双通道 250MHz 低功耗宽带电压反馈运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-MSOP-2B — 采用 MSOP-10 封装的双路运算放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-MSOP-2B — 采用 MSOP-10 封装的双路运算放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 DEM-OPA-MSOP-2B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 DEM-OPA-MSOP-2B User's Guide 2006-9-5

相关设计资源

硬件开发

评估板
DEM-OPA-SO-2A — 采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频