DEM-OPA-DSN-EVM

DEM-OPA-DSN-EVM

立即订购

概述

DEM-OPA-DSN-EVM 评估模块 (EVM) 是一款帮助设计人员评估德州仪器 (TI) 公司高速、宽带宽运算放大器运行情况和性能的演示装置。此未组装的 PC 板与采用 10 引脚 SON (DSN) 封装的双通道放大器产品兼容。该 EVM 能够适应多个放大器配置,从而更大限度提高灵活性和易用性。

特性
  • 可配置为单电源或双电源供电
  • 输入和输出端支持可选的端接电阻器,便于与 50Ω 测试设备配合使用
  • 用于反相和非反相配置的反馈网络元件
  • 用于输入和输出信号连接的标准 SMA 连接器
  • 用于降低寄生效应的高速优化型布局
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2863 — 双路低功耗 110MHz 12V 轨到轨输入和输出 (RRIO) 电压反馈放大器 OPA2863A — 双通道、高精度、低功耗、105MHz、12V RRIO 电压反馈 e-trim™ 放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-OPA-DSN-EVM — Evaluation module for dual OP AMP in DSN package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DEM-OPA-DSN-EVM User's Guide PDF | HTML 2021-12-15
证书 DEM-OPA-DSN-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频