DEM-DIR9001EVM

DEM-DIR9001EVM

立即订购

概述

DEM-DIR9001 是一款适合低抖动数字音频接口接收器 DIR9001 的评估板。它由单个 +3.3V 电源或 +5V 电源供电。

DEM-DIR9001 具有光学 Toslink 输入和用于 SPDIF 接口的同轴输入,可实现标准数字音频接口格式 IEC60958、AES/EBU 和 JEIAT CPR-1205(前身为 EIAJ CP-1201,340)。

DEM-DIR9001 恢复 SPDIF、IEC60958 和 AES/EBU 等传入的双相信号中的标准系统时钟及 PCM 音频接口时钟。这些信号提供给音频 DAC/DSP、缓冲器输出及直接输出。

特性
  • 具备低抖动时钟恢复功能的单芯片数字音频接口接收器 (DIR)
  • 符合数字音频接口标准:IEC60958(前身为 IEC958)、JEITA CPR-1205(前身为 EIAJ CP-1201、CP-340)、AES3、EBU tech3250
  • 双相输入信号的时钟恢复和数据解码,通常称为 S/PDIF、EIAJ CP-1201、IEC60958、AES/EBU
  • 双相输入信号采样频率 (fS)
  • 范围:28kHz 至 108kHz
  • 低抖动恢复系统时钟:50ps
  • 抖动容差符合 IEC60958-3 标准
  • 可选的恢复系统时钟:128fS、256fS、384fS、512fS
  • 串行音频数据输出格式:24 位 I²S;
  • MSB 优先,24 位左对齐;MSB 优先的 16 位、24 位右对齐,其用户数据和通道状态数据输出与解码的串行音频数据同步
音频编解码器
DIR9001 — 96kHz 数字音频接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DEM-DIR9001EVM — DEM-DIR9001EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DEM-DIR9001EVM — DEM-DIR9001EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DIR9001EVM - User Guide 2007-7-3
证书 DEM-DIR9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频