DAC9881EVM

DAC9881EVM

立即订购

概述

DAC9881EVM 是一款简单的评估模块,旨在快速简便地评估 18 位、电压输出、单通道串行输入 DAC9881 的功能和性能。默认情况下,DAC9881EVM 适用于单极输出范围,但添加外部放大器和若干电阻器后,也可配置为双极性输出范围。只需要进行一些微调跳线配置,该 EVM 即可支持双极性运行模式选项。提供 +5V 精密电压基准,以提供设置 DAC9881 输出范围所需的外部基准电压。该 EVM 上实现的电压基准配置使用 DAC9881 器件的开尔文连接功能。该连接有助于更大限度地减小由变化的基准电流及其相关电路阻抗引起的内部误差。

特性
  • 支持双极和单极工作模式
  • SO-8 封装包含一个外部 +5V 精密基准电压,该封装与许多不同基准电压的器件引脚兼容
  • 开尔文检测连接在基准电路中实现
  • 包含的测试点支持用户采用自有的外部基准电压向 DAC9881 供电
  • 适用于 AVDD 和 IOVDD 的灵活电源
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
  • 支持以菊花链形式连接多个 EVM
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC9881 — 适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC9881EVM — DAC9881 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC9881EVM — DAC9881 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC9881EVM User's Guide (Rev. A) 2009-10-12
证书 DAC9881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频