DAC8871EVM

DAC8871EVM

立即订购

概述

DAC8871 是一款单通道、16 位、串行输入、高电压输出数模 (DAC) 转换器,由 ±18V 双电源供电运行。该转换器可在 –40°C 至 +105°C 的指定温度范围内提供出色的线性度 (1LSB INL)、低干扰、低噪声、快速稳定。EVM 上提供了精密电压基准,以支持 +10V 的单极运行。该 EVM 与德州仪器 (TI) 的 5-6K、HPA-MCU 接口板兼容。搭配 TI 的 C5000 和 C6000 DSP 入门套件 (DSK) 一起使用,可以简化定制电缆的制作。

特性
  • 功能齐全的评估板,适用于高速 DAC8871 16 位数模转换器
  • +10V 基准电压由板载器件 U3 (REF102) 提供,INA105 OP-AMP 会将其反相以获得 –10V 的电压
  • 提供了测试点 TP1 和 TP2,用于提供非板载基准电压(不超过待测 DAC 的限制)
  • 开尔文连接功能;将有助于更大限度地减少由电路阻抗引起的内部误差
  • TP1 和 TP2 使用户能够使用自己的外部电源作为高达 ±18V 的基准电压
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8871 — 16 位、单通道、串行接口、+/-18V(高电压双极性)输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8871EVM — DAC8871 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8871EVM — DAC8871 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8871 Evaluation Module 2007-9-28
证书 DAC8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频