DAC8814EVM

DAC8814EVM

立即订购

概述

此 EVM 可对 DAC8814 器件进行完整的性能和操作分析。其设计包括四个外部缓冲器和一个 DPDT 开关,支持单极和双极输出运行。DAC8803-14EVM 采用 TI 的模块化外形设计。该外形允许通过 5-6K 接口和 HPA-MCU 接口板等连接到多个 TI DSK。

特性
  • DAC8814 16 位电流乘法型四通道评估板
  • 板载 ±10V 基准和缓冲器电路
  • 高速串行接口
  • 模块化设计适合与各种 DSP 和微控制器接口板配合使用
  • 通过对终端 J3 供电,该 EVM 可用作独立电路板
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8814 — 16 位、四路、串行输入乘法数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8814EVM — DAC8814 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8814EVM — DAC8814 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8803/14 EVM 2006-5-31
证书 DAC8814EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频