DAC8803EVM

DAC8803EVM

立即订购

概述

The EVM allows complete performance and operational analysis of the DAC8803 device. The design includes four external buffers and DPDT switches to allow unipolar and bipolar output operation. The DAC8803EVM is designed in TI modular form factor. This form factor permits connection to several TI DSKs through interface boards such as the 5-6K Interface and HPA-MCU Interface boards.

特性
  • EVM for the DAC8803 14bit, current, multiplying, quad DAC
  • On-board ± 10 V reference and buffer circuits
  • High-Speed serial interface
  • Modular design for use with a variety of DSP and microcontroller interface boards
  • The EVM can be used as a stand alone board by applying power to terminal J3
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC8803 — 14 位四通道串行接口乘法数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8803EVM — DAC8803EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8803EVM — DAC8803EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8803/14 EVM 2006-5-31
证书 DAC8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Interfacing the DAC8803EVM to TMS470 Processors 2006-6-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频