DAC8718EVM

DAC8718EVM

立即订购

概述

DACxx18EVM 具有 DAC7718、DAC8218 或 DAC8718 数模转换器。该 EVM 提供了一种快速简便的方法,用于评估此高分辨率串行输入数模转换器 (DAC) 的功能和性能。默认情况下,DACxx18EVM 适用于双极输出范围,但也可以通过正确配置两个跳线,将其配置为适用于单极输出范围。EVM 提供串行接口接头,可轻松连接到任何主机微处理器或 TI DSP 基础系统。可通过板载跳线选择已安装的 +5VDC 和 +2.5VDC 精密基准电压。REF5050(+5.0VDC 源)和 REF5025 (+2.5VDC) 与 REF50xx 系列引脚兼容,从而支持各种基准值。

特性
  • 支持双极和单极工作模式
  • 包含 DACxx18 系列所需的所有支持电路
  • 串行接口接头可轻松连接到 TI DSP 基础通信系统
  • 电压基准选项:板载 5V、板载 2.5V 或外部
  • 板载跳线,用于控制 DAC 控制引脚
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7718 — 八通道、低功耗、12 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8218 — 八通道、低功耗、14 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器 DAC8718 — 八通道低功耗 16 位 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8718EVM — DAC8718 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8718EVM — DAC8718 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8718EVM User's Guide (Rev. A) 2011-5-11
证书 DAC8718EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频