DAC8564EVM

DAC8564EVM

立即订购

概述

该 EVM 配备 DAC8564 数模转换器 (DAC)。DAC8564/65EVM 是一款简单的评估模块,旨在快速简便地评估 16 位高分辨率、四通道和串行输入 DAC 的功能和性能,该 DAC 内置默认启用的 2.5V 内部基准。该 EVM 配备一个串行接口,可与任何主机微处理器或基于 TI DSP 的系统进行通信。

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7564 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零功能的 12 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC7565 —  具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能的 12 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8164 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零功能的 14 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8165 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能的 14 位、四通道、超低短时脉冲波形干扰、电压输出 DAC DAC8564 — 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8565 — 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8564EVM — DAC8564 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8564EVM — DAC8564 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8564/65 EVM 2008-6-9
证书 DAC8564EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频