DAC8551EVM

DAC8551EVM

立即订购

概述

DAC8551EVM 具有 DAC8551 数模转换器。该 EVM 提供了一种快速简便的方法,用于评估此高分辨率、单通道、串行输入数模转换器 (DAC) 的功能和性能。EVM 提供用于通信的串行接口接头。这样可以轻松连接到任何主机微处理器或 TI DSP 基础系统。只要堆叠的每块 EVM 板的帧同步信号唯一,即可通过堆叠总共使用 DAC8551 的两个通道。

特性
  • 该 EVM 与 5-6KINTERFACE 板兼容,允许使用 C3000 和 C6000 DSP 入门套件
  • EVM 可以连接到基于 MSP430 的平台并与之进行接口通信
  • 串行接口可轻松连接到基于 TI DSP 的通信系统
  • 提供精密 +5V 基准电压作为 DAC 的默认基准电压
  • 接头 J2 和 P2(顶部和底部)直通连接器用于接口信号
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC6551-Q1 — DAC6551-Q1 汽车类 12 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC DAC7512 — 支持微功耗操作的低功耗轨到轨输出 12 位串行输入 DAC DAC7513 — 低功耗轨到轨输出 12 位串行输入 DAC DAC8551 — 16 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器 DAC8551-Q1 — DAC8551-Q1 汽车类 16 位超低毛刺脉冲电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8551EVM — DAC8551 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8551EVM — DAC8551 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 2006-9-18
证书 DAC8551EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频