DAC81408EVM
DAC81408 8 通道 16 位高电压输出 DAC 评估模块
DAC81408EVM
概述
DAC81408 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的平台,用于评估 DAC81408 器件的功能和性能。 DAC81408 是具有集成 2.5V 内部基准和 16 位分辨率的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC)。 它提供高达 ±20V 的双极输出电压和高达 40V 的单极输出电压。DAC81408EVM 通过基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 提供串行外设接口 (SPI)。
特性
- 积分非线性 (INL):±10V 输出时(最大)值为 ±1 LSB,±20V 输出时(最大)值为 ±2 LSB
- 集成 2.5V 精密内部基准
- 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V、0V 至 5V、0V 至 10V、0V 至 20V 或 0V 至 40V
- 三个专用 A-B 切换引脚
立即订购并开发
评估板
DAC81408EVM — DAC81408 8 通道 16 位高电压输出 DAC 评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLAC775 — DAC81408EVM Software
SLAC775 — DAC81408EVM Software
版本: 01.00.00.00
发布日期: 17 六月 2018
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac775 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac775/slac775.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC775. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DAC81408 EVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 12月 6日 | |||
数据表 | 具有内部基准电压的 DACx1408 8 通道 16/14/12 位高电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 | |
证书 | DAC81408EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |