DAC80508EVM
DAC80508 8 通道真 16 位 SPI 电压输出 DAC 评估模块
DAC80508EVM
概述
DAC80508 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 DAC80508 器件的功能和性能。DAC80508 是一款 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。此器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准和一个用户可选增益配置,可提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)的满量程输出电压。DAC80508 由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,可确保单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的出色线性度。
特性
- INL:最大为 ±1 LSB(16 位分辨率)
- 集成 2.5V 精密内部基准
- 高驱动能力:20mA 0.5V 电源轨
- 极低功耗:0.7mA/通道 (5.5V)
开始使用
- 下载 DAC80508 数据表
- 订购 DAC80508EVM/申请样片
- 请参阅 EVM 用户指南
- 请参阅可能与具体应用相关的器件技术内容
立即订购并开发
评估板
DAC80508EVM — DAC80508 8 通道、真正 16 位、SPI、电压输出 DAC 评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLAC769 — DACx0508 EVM Software Package
SLAC769 — DACx0508 EVM Software Package
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 18 九月 2018
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac769 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac769a/slac769a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC769. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DACx0508 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017年 10月 23日 | |||
电路设计 | 具有检测连接电路的可编程电压输出 | 下载英文版本 | 2019年 2月 6日 | |||
电路设计 | 适用于来自单端精密 DAC 的差分输出的电路 | 下载英文版本 | 2019年 2月 6日 | |||
电路设计 | 采用精密 DAC、适用于输入信号失调电压调节的电路 | 下载英文版本 | 2019年 2月 6日 | |||
电路设计 | 可编程两级高侧拉电流电路 | 下载英文版本 | 2019年 2月 6日 | |||
证书 | DAC80508EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 具有内部基准电压的 DACx0508 八通道 16/14/12 位 SPI 电压输出 DAC 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 10月 25日 | |
应用手册 | High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications | 2018年 10月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | DAC80508 Evaluation Module User's Guide | 2017年 6月 19日 |