DAC80502EVM

DAC80502EVM

DAC80502EVM

立即订购

概述

The DAC80502 evaluation module) (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC80502 device. DAC80502 is a dual-channel, buffered, low-voltage output digital-to-analog converter (DAC) in 16-bit resolution. The device provides unipolar output voltage up to 5 V.

DAC80502EVM provides a serial peripheral interface (SPI) through the USB2ANY interface adaptor (USB2ANY). USB2ANY is not included with the DAC80502EVM kit (order separately).

特性
  • Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at 5-V output
  • Internal reference
  • Serial peripheral interface (SPI)
精密 DAC (<=10MSPS)
DAC60502 双通道、1LSB INL、12 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC) DAC70502 双通道、1LSB INL、14 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC) DAC80502 双通道、1LSB INL、16 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC)

立即订购并开发

评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

DAC80502EVM — DAC80502 双通道、1-LSB INL、16 位、SPI 电压输出 DAC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

DAC80502EVM Software — SBAC259.ZIP (12075KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DAC80502 Evaluation Module 2019年 11月 27日
数据表 具有精密内部基准的 DACx0502 双通道 16 位、14 位和 12 位 1LSB INL 电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 下载英文版本 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频