DAC80501EVM

具有精密内部基准电压的 DAC80501 16 位 DAC 评估模块

DAC80501EVM

立即订购

概述

The DAC80501 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC80501 device. DAC80501 is a single-channel, buffered, low-voltage-output digital-to-analog converter (DAC) in 16-bit resolution. The device provides unipolar output voltage up to 5 V. DAC80501EVM provides the SPI programming interface through USB2ANY.

  • Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at 5-V output
  • Internal reference
  • Serial peripheral interface (SPI)

  • DAC80501EVM
  • USB2ANY (HPA665-001)

精密 DACs (<=10MSPS)
DAC60501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC70501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC
下载

开始使用


  1. 下载 {385}DAC80501 数据表{386}
  2. 订购 DAC80501 EVM/申请样片

  3. 请参阅 EVM 用户指南

  4. 查看与特定应用相关的器件{391}技术内容{392}

立即订购并开发

评估板

DAC80501EVM – DAC80501 16-bit DAC with precision internal reference evaluation module

支持软件

DACx0501EVM Software (Rev. A) – SLAC762A.ZIP (11978KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DAC80501EVM User's Guide 2018年 11月 7日
数据表 具有精密内部基准的 DACx0501 16/14/12 位 1LSB INL 电压输出 DAC 数据表 (Rev. D) 下载英文版本 (Rev.D) 2020年 5月 21日
更多文献资料 DAC80501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 4月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频