DAC7716EVM

DAC7716EVM

立即订购

概述

DAC7716EVM 具有 DAC7716 数模转换器。EVM 模块提供了一种快速简便的方法,用于评估此高分辨率串行输入数模转换器 (DAC) 的功能和性能。默认情况下,DAC7716EVM 适用于双极输出范围,但也可以通过简单的开关更改将其配置为适用于单极输出范围。EVM 提供串行接口接头,可轻松连接到任何主机微处理器或 TI DSP 基础系统。可使用板载开关 S2 和 S3 选择安装的 +5VDC 和 +2.5VDC 精密基准电压。REF5050(+5.0VDC 源)和 REF5025 (+2.5VDC) 与 REF50xx 系列引脚兼容,从而支持各种基准值。

特性
  • 支持双极和单极工作模式
  • 包含 DAC7716 所需的所有支持电路
  • 串行接口接头可轻松连接到 TI DSP 基础通信系统
  • 电压基准选项:板载 5V、板载 2.5V 或外部
  • 在输出引脚上连接跳线以进行增益调整
  • 与 TI 模块化 EVM 系统兼容
  • 支持以菊花链形式连接多个 EVM
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7716 — 四通道 12 位高精度 +/-16.5V 输出串行输入数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC7716EVM — DAC7716 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC7716EVM — DAC7716 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC7716EVM User Guide 2009-10-14
证书 DAC7716EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频