DAC7573EVM

DAC7573EVM

立即订购

概述

This EVM accommodates the DAC7573 digital-to-analog converter. The DAC7573EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this 12 bit device. The EVM provides an I2C serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DSP-based system.

特性
  • This is a full-featured evaluation board for the DAC7573, DAC6573, and DAC5573 devices.
  • The output is buffered with a precision analog operational amplifier.
  • This EVM contains an on board buffered, precision, reference circuit easily connected externally.


BOM
Downloadable gerber file
Populated EVM Board
Schematic
Software
Test Procedure

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC5573 — 采用 TSSOP 封装、具有 I2C 接口的 8 位四路 DAC DAC7573 — 具有 I2C 数字接口的四路 12 位 10us 数模转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC7573EVM — DAC7573 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC7573EVM — DAC7573 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC7573, DAC6573, and DAC5573 EVM 2004-1-15
证书 DAC7573EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频