DAC7568EVM

DAC7568EVM

立即订购

概述

DACxx68 EVM 是一款评估模块,旨在对 DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 数模转换器 (DAC) 进行原型设计和评估。这些 12 位至 16 位、8 通道串式 DAC 使用高速串行时钟(高达 50MHz)运行,可提供出色的性能和超低功耗。这些器件引脚兼容,可提供从 12 位到 14 位和 16 位分辨率的简单升级路径。

特性
  • 灵活的供电选择,具有宽电源范围
  • 输出缓冲器,支持轨到轨运行
  • 兼容 5-6K 接口板、DSK 入门套件和 HPA-MCU 接口板
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7568 — 具有 2.5V、2ppm/°C 内部参考的 12 位、八通道、超低尖峰脉冲、电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC7568EVM — DAC7568 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC7568EVM — DAC7568 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DACxx68EVM Users Guide 2009-11-19
证书 DAC7568EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频